Comutator presiune cartuş, ACB, 38.7 bar
061F3351
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 38.7, Conexiune electrică: Cablu
061F3351
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | ACB-2UB3020MW |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Comutator presiune cartuş |
| Denumire produs dosar SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB3020MW I/10 |
| Nr. dosar SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Presiune activ. mai ridicată [bar] | 38.70 bar |
| Presiune activ. mai ridicată [psi] | 561 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | ACB |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.149 Kilogram |
| Greutate netă | 0.126 Kilogram |
| Volume | 0.72 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693497 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |