Comutator presiune cartuş, ACB, 25 bar, 20 bar
061F3034
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 25, Presiune activ. mai redusă [bar]: 20, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Conexiune electrică: Conectori papuc, Clasa carcasei: IP40
061F3034
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Agent frigorific | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R134aR513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Aprobare | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 300 buc |
| Carcasă | OBIŞNUIT |
| Categorie interval de presiune | Înaltă presiune |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | ACB-2UB72 |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conexiune electrică | Conectori papuc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Comutator presiune cartuş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune [mm] | 6.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPST(NC) |
| Funcție de resetare | Auto |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -20 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 135 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -55 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 275 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -70 °F |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB72 I/300 |
| Note conexiune presiune | Tub Cu (vârf=7mm) |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 653 psig |
| Presiune activ. mai redusă [bar] | 20.00 bar |
| Presiune activ. mai redusă [psi] | 290 psi |
| Presiune activ. mai ridicată [bar] | 25.00 bar |
| Presiune activ. mai ridicată [psi] | 363 psi |
| Presiune spargere [bar] | 200.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune presiune | Lipitură, ODM |
| Tip produs | ACB |
| Valoare nominală contact | AC=6 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.025 Kilogram |
| Greutate netă | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.062 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |