Piesă de schimb, LLG 995, Vizor
148H3038
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: LLG 995, Denumire tip: Vizor
148H3038
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Vizor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Sight glass spare parts |
| Material Description | LLG Sight Glass 995, Spare Part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | LLG 995 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.51 Kilogram |
| Greutate netă | 1.376 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 16.934 Litru |
| EAN/UPC | 5702428232586 |