Piesă de schimb, LLG 740, Vizor
148H3037
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: LLG 740, Denumire tip: Vizor
148H3037
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Vizor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Sight glass spare parts |
| Material Description | SPARE PART SIGHT GLASS LLG 740 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | LLG 740 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.212 Kilogram |
| Greutate netă | 0.891 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 10.275 Litru |
| EAN/UPC | 5702428232593 |