Montură vizor, SGP 1/2 RX, ½ in, NPTF
014L1178
Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: NPTF, Dimensiuni racord: ½ in
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SG / SGP
014L1178
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Aprobare | LISTAT C UL US |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bilă flotantă [pc] | 3 buc |
| Cantitate pe format de ambalaj | 170 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Montură vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | SG & SGP without indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord | ½ in |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vizoare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator umiditate | Fără indicator |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nume fișier aprobare | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
| Nume fișier aprobare UL | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | NPTF |
| Tip produs | SGP 1/2 RX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.067 Kilogram |
| Greutate netă | 0.066 Kilogram |
| Volume | 0.06 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |