Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Montură vizor, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: M, Dimensiuni racord: M24 x 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsSight glass accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Aplicație suport SGSM24 x 1
AprobareLISTAT C UL USEAC
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj80 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP without indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordM24 x 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateFără indicator
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Piese incluseGarnitură
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordM
Tip produsSGP 24 RX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.079 Kilogram
Greutate netă0.079 Kilogram
Volume0.028 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm