Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1064

Montură vizor, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1064

Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Indicator umiditate: Indicator I, Tip de racord: M, Dimensiuni racord: M24 x 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsSight glass accessories
Agent frigorificR22
Agenți frigorifici aprobați ULR22
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
Aplicație suport SGSM24 x 1
AprobareLISTAT C UL USEAC
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj19 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordM24 x 1
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR22: 500 ppm
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateIndicator I
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareFilet pentru unitate montură
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/19x4
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Piese incluseGarnitură
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordM
Tip produsSGP 24 RI
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR22: 250 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.086 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428866415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm