Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

Montură vizor, SGP 1/2 RI, ½ in, NPT

014L0131

Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Indicator umiditate: Indicator I, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR22
Agenți frigorifici aprobați ULR22
AprobareLISTAT C UL US
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Bilă flotantă [pc]3 buc
Cantitate pe format de ambalaj19 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord½ in
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR22: 500 ppm
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateIndicator I
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordNPT
Tip produsSGP 1/2 RI
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR22: 250 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.076 Kilogram
Greutate netă0.074 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm