Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RN_014L0006

Montură vizor, SGP 1/2 RN, ½ in, NPT

014L0006

Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Indicator umiditate: Indicator N, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
AprobareLISTAT C UL US
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Bilă flotantă [pc]3 buc
Cantitate pe format de ambalaj19 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord½ in
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Grupă de produseVizoare
Caracteristicile
Valoare
Indicator umiditateIndicator N
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGP 1/2 RN Sight Glass M/19x4
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordNPT
Tip produsSGP 1/2 RN
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.076 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428818971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm