Montură vizor, SGP 3/4 RX, 3/4, G
014L0004
Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Tip de racord: G, Dimensiuni racord: 3/4
014L0004
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Aprobare | LISTAT C UL US |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bilă flotantă [pc] | 1 buc |
| Cantitate pe format de ambalaj | 19 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Montură vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | SG & SGP without indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord | 3/4 |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vizoare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator umiditate | Fără indicator |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Material Description | SGP 3/4 RX Sight Glass M/19x4 |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nume fișier aprobare | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
| Nume fișier aprobare UL | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Extern |
| Servisabil | nu |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | SGP 3/4 RX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.083 Kilogram |
| Greutate netă | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |