Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1605

Montură vizor, SGR, M20 x 1.5, M

014-1605

Presiune maximă de lucru [bar]: 46, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: M, Dimensiuni racord: M20 x 1.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsSight glass accessories
Agent frigorificR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Aplicație suport SGSM20 x 1.5
AprobareLISTAT C UL US
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj80 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP without indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordM20 x 1.5
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateFără indicator
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGR Sight Glass I/80
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]46.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordM
Tip produsSGR

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.052 Kilogram
Greutate netă0.045 Kilogram
Volume0.1 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428289184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm