Danfoss logo
SGRH_014-1603

Montură vizor, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Presiune maximă de lucru [bar]: 46, Indicator umiditate: Indicator N, Tip de racord: M, Dimensiuni racord: M20 x 1.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsSight glass accessories
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR410A
Aplicație suport SGSM20 x 1.5
AprobareLISTAT C UL US
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj19 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordM20 x 1.5
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR410A: 266 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR410A: 540 ppm
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateIndicator N
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]46.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic014-1602
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordM
Tip produsSGRH
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR410A: 66 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR410A: 135 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.062 Kilogram
Greutate netă0.024 Kilogram
Volume0.081 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm