Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

Montură vizor, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Presiune maximă de lucru [bar]: 35, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: M, Dimensiuni racord: M24 x 1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SG / SGP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsSight glass accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Aplicație suport SGSM24 x 1
AprobareLISTAT C UL US
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj80 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPElectric control valve body(2)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordM24 x 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateFără indicator
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareFilet pentru unitate montură
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]80 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPd64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Piese incluseGarnitură
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordM
Tip produsSGR

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.077 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Volume0.078 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm