Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Montură vizor, SGR, 1/2, R

014-0276

Presiune maximă de lucru [bar]: 35, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: R, Dimensiuni racord: 1/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SG / SGP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
AprobareLISTAT C UL US
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Bilă flotantă [pc]3 buc
Cantitate pe format de ambalaj170 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsMontură vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP without indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord1/2
Dimensiuni racord [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVizoare
Caracteristicile
Valoare
Indicator umiditateFără indicator
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]80 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorExtern
Servisabilnu
Standard de conexiuneISO 7-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordR
Tip produsSGR

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.055 Kilogram
Greutate netă0.053 Kilogram
Volume0.066 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm