Montură vizor, SGRI, 1/2, G
014-0049
Presiune maximă de lucru [bar]: 35, Indicator umiditate: Indicator I, Tip de racord: G, Dimensiuni racord: 1/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SG / SGP
014-0049
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R22 |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R22 |
| Aprobare | LISTAT C UL US |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bilă flotantă [pc] | 3 buc |
| Cantitate pe format de ambalaj | 170 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Montură vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | SG & SGP with indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord | 1/2 |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Galben: umid. min. con. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
| Galben: umid. min. con. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
| Grupă de produse | Vizoare |
| Indicator umiditate | Indicator I |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Informații suplimentare | Pentru garnitură inelară |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nume fișier aprobare UL | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 35.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Extern |
| Servisabil | nu |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | SGRI |
| Verde: umid. max. con. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
| Verde: umid. max. con. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.08 Kilogram |
| Greutate netă | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |