Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1574

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 pc
Conexiune vizorM20 x 1.5
Denumire produsSight glass saddle
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP without indicator
Denumire tipTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune tub [in]1 3/8 in
Dimensiuni racord [in]1 3/8 in
Formatul ambalajuluiMulti pack
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nr. dosar SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSGS
Utilizat pentru comentarii privind produsulTube fitting
Utilizat pentru produsSGP 20 RNSGRSGRH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.066 Kilogram
Greutate netă0.054 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255009337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm