Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in
014-1567
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1567
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 pc |
| Conexiune vizor | M24 x 1 |
| Denumire produs | Sight glass saddle |
| Denumire produs dosar SCIP | SG & SGP without indicator |
| Denumire tip | Tube fitting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune tub [in] | 2 1/8 in |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/8 in |
| Formatul ambalajului | Multi pack |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Sight glass accessories |
| Material Description | SGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Nr. dosar SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | SGS |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Tube fitting |
| Utilizat pentru produs | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.106 Kilogram |
| Greutate netă | 0.094 Kilogram |
| Volume | 0.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |