Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in

014-1558

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 pc
Conexiune vizorM24 x 1
Denumire produsSight glass saddle
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP without indicator
Denumire tipTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune tub [in]1 5/8 in
Dimensiuni racord [in]1 5/8 in
Formatul ambalajuluiMulti pack
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSight glass accessories
Material DescriptionSGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Nr. dosar SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSGS
Utilizat pentru comentarii privind produsulTube fitting
Utilizat pentru produsSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.098 Kilogram
Greutate netă0.086 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255009504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm