Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Suport vizor, SGS

014-1074

Denumire tip: Tube fitting, Utilizat pentru produs: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj80 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune vizorM20 x 1.5
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSuport vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP without indicator
Denumire tipTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune tub [in]1 3/8 in
Dimensiuni racord [in]1 3/8 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii vizor
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80
Nr. dosar SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSGS
Utilizat pentru comentarii privind produsulFiting tub
Utilizat pentru produsSGP 20 RNSGRSGRH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.055 Kilogram
Greutate netă0.054 Kilogram
Volume0.078 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428096737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm