Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Suport vizor, SGS

014-1056

Denumire tip: Tube fitting, Utilizat pentru produs: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj80 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune vizorM24 x 1
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSuport vizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP without indicator
Denumire tipTube fitting
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune tub [in]1 1/8 in
Dimensiuni racord [in]1 1/8 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii vizor
Material DescriptionSG 1 1/8in saddle I/80
Nr. dosar SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSGS
Utilizat pentru comentarii privind produsulFiting tub
Utilizat pentru produsSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.08 Kilogram
Greutate netă0.079 Kilogram
Volume0.07 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428255608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm