SGI 12s, Vizor, LIPITURĂ, ODF, Lipitură, ODM
014-0127
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: Lipitură, ODM, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 28
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SGI
014-0127
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R22 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 28 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | SG & SGP with indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1/2 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Galben: umid. min. con. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
| Galben: umid. min. con. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
| Grupă de produse | Vizoare |
| Indicator umiditate | Indicator I |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | SGI 12s Sight Glass M/28 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 35.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tip conexiune ieșire | Lipitură, ODM |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | SGI 12s |
| Verde: umid. max. con. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
| Verde: umid. max. con. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.2 Kilogram |
| Greutate netă | 0.144 Kilogram |
| Volume | 0.42 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422090281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |