Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s N_014L1102

SGP 10s N, Vizor, Lipitură, ODM, Lipitură, ODM

014L1102

Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Tip conexiune ieșire: Lipitură, ODM, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SG / SGP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
AprobareLISTAT C UL USEAC
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
EN13463-3 evaluare sursă aprindereDa
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Grupă de produseVizoare
Caracteristicile
Valoare
Indicator umiditateIndicator N
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]80 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass M/25x4
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip conexiune ieșireLipitură, ODM
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsSGP 10s N
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.124 Kilogram
Greutate netă0.095 Kilogram
Volume0.156 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428870191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm