Danfoss logo
SGP 10 N FS int x ext_014L0091, 014L1011, 014L1123

SGP 10 I, Vizor, ETANŞARE FAŢĂ, ETANŞARE FAŢĂ

014L1011

Tip conexiune intrare: ETANŞARE FAŢĂ, Tip conexiune ieșire: ETANŞARE FAŢĂ, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 70
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SG / SGP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR22
Agenți frigorifici aprobați ULR22
AprobareLISTAT C UL USEAC
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj70 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR22: 500 ppm
Grupă de produseVizoare
Ieșire internă/externăExtern
Indicator umiditateIndicator I
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]80 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Intrare internă/externăIntern
Material DescriptionSGP10 I Sight Glass FS I/70
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic014L0091
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip conexiune ieșireETANŞARE FAŢĂ
Tip conexiune intrareETANŞARE FAŢĂ
Tip produsSGP 10 I
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR22: 250 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.239 Kilogram
Greutate netă0.182 Kilogram
Volume0.172 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428838610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm