Danfoss logo
Circuit diagram SG and SGP

SGP 19 N, Vizor, MANŞON, 19 mm, MANŞON, 19 mm

014L0160

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 19, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 19, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
AprobareLISTAT C UL USEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune ieșire [mm]19.00 mm
Dimensiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune intrare [mm]19.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Grupă de produseVizoare
Ieșire internă/externăExtern
Caracteristicile
Valoare
Indicator umiditateIndicator N
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Intrare internă/externăIntern
Material DescriptionSGP 19 N Sight Glass I/20
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic014L0175
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireMANŞON
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsSGP 19 N
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.559 Kilogram
Greutate netă0.476 Kilogram
Volume0.16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255100157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm