SGP 10 I, Vizor, ETANŞARE FAŢĂ, ETANŞARE FAŢĂ
014L0091
Tip conexiune intrare: ETANŞARE FAŢĂ, Tip conexiune ieșire: ETANŞARE FAŢĂ, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 24
014L0091
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R22 |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R22 |
| Aprobare | LISTAT C UL USEAC |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | SG & SGP with indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Galben: umid. min. con. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
| Galben: umid. min. con. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
| Grupă de produse | Vizoare |
| Ieșire internă/externă | Extern |
| Indicator umiditate | Indicator I |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Intrare internă/externă | Intern |
| Material Description | SGP 10 I Sight Glass FS M/24x3 |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nume fișier aprobare | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
| Nume fișier aprobare UL | REF. INDICATOR LICHID 76H4 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 014L1011 |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip conexiune ieșire | ETANŞARE FAŢĂ |
| Tip conexiune intrare | ETANŞARE FAŢĂ |
| Tip produs | SGP 10 I |
| Verde: umid. max. con. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
| Verde: umid. max. con. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.23 Kilogram |
| Greutate netă | 0.182 Kilogram |
| Volume | 0.139 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |