Danfoss logo
Sight glass, SGP 19 I_014L0043

SGP 19 I, Vizor, MANŞON, 19 mm, MANŞON, 19 mm

014L0043

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 19, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 19, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 36
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SG / SGP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Agent frigorificR22
Agenți frigorifici aprobați ULR22
AprobareLISTAT C UL USEAC
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj36 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune ieșire [mm]19.00 mm
Dimensiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune intrare [mm]19.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR22: 500 ppm
Grupă de produseVizoare
Ieșire internă/externăExtern
Caracteristicile
Valoare
Indicator umiditateIndicator I
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]80 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Intrare internă/externăIntern
Material DescriptionSGP 19 I Sight Glass E&I M/36
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip conexiune ieșireMANŞON
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsSGP 19 I
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR22: 250 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.527 Kilogram
Greutate netă0.476 Kilogram
Volume0.29 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428838559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm