Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0035, 014L0041, 014L0182

SGP 10s I, Vizor, LIPITURĂ, ODF, 10 mm, LIPITURĂ, ODF, 10 mm

014L0041

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 10, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 10, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR22R290R600R600a
Agenți frigorifici aprobați ULR22
AprobareLISTAT C UL USEAC
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]10.00 mm
Dimensiune intrare [mm]10.00 mm
EN13463-3 evaluare sursă aprindereDa
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateIndicator I
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGP 10s I Sight Glass M/25x4
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsSGP 10s I
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.11 Kilogram
Greutate netă0.095 Kilogram
Volume0.143 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428838795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm