Danfoss logo
Sight glass, SGP 10 I_014L0008

SGP 10 I, Vizor, MANŞON, 10 mm, MANŞON, 10 mm

014L0008

Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 10, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 10, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Agent frigorificR22
Agenți frigorifici aprobați ULR22
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
AprobareLISTAT C UL USEAC
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune ieșire [mm]10.00 mm
Dimensiune intrare [in]3/8 in
Dimensiune intrare [mm]10.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR22: 300 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR22: 500 ppm
Grupă de produseVizoare
Ieșire internă/externăExtern
Caracteristicile
Valoare
Indicator umiditateIndicator I
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Intrare internă/externăExtern
Material DescriptionSGP 10 I Sight Glass M/25x4
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nume fișier aprobareREF. INDICATOR LICHID 76H4
Nume fișier aprobare ULREF. INDICATOR LICHID 76H4
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireMANŞON
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsSGP 10 I
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR22: 150 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR22: 250 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.182 Kilogram
Greutate netă0.167 Kilogram
Volume0.143 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428840668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm