Danfoss logo
Sight glass; SGI 18s_014-0045, 014-0195

SGN 18s, Vizor, LIPITURĂ, ODF, 18 mm, LIPITURĂ, ODF, 18 mm

014-0195

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 18, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 18, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 28

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj28 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPSG & SGP with indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]18.00 mm
Dimensiune intrare [mm]18.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Galben: umid. min. con. @ 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Galben: umid. min. con. @ 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Grupă de produseVizoare
Indicator umiditateIndicator N
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSGN 18S MP - 48
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsSGN 18s
Verde: umid. max. con. @ 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Verde: umid. max. con. @ 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.302 Kilogram
Greutate netă0.249 Kilogram
Volume0.277 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422104179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm