SGN 6s, Vizor, LIPITURĂ, ODF, 6 mm, LIPITURĂ, ODF, 6 mm
014-0191
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 6, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 6, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25
014-0191
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R134aR513A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | SG & SGP with indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [mm] | 6.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 6.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Galben: umid. min. con. @ 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Galben: umid. min. con. @ 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Grupă de produse | Vizoare |
| Indicator umiditate | Indicator N |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGN 6S MP - 80 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 35.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 014-1020 |
| Servisabil | nu |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | SGN 6s |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verde: umid. max. con. @ 25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: umid. max. con. @ 43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.104 Kilogram |
| Greutate netă | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.143 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |