Vizor, LLG 335 SF
2512+067
Tip produs: LLG 335 SF, Echipament: SNV-ST şi adaptor vizor, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -50 - 30, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
2512+067
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R717 |
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | LLG |
| Descrierea produselor | Vizoare nivel lichid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Echipament | SNV-ST şi adaptor vizor |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vizoare |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 86 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Material Description | LLG 335 SF LIQUID LEVEL GLASS |
| Nr. dosar SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 25.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sigth glass length [mm] | 335 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip produs | LLG 335 SF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.348 Kilogram |
| Greutate netă | 11.09 Kilogram |
| Volume | 26.116 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |