Danfoss logo
LLG 995 S - 2512+060

Vizor, LLG 995 S

2512+060

Tip produs: LLG 995 S, Echipament: SNV-ST, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -10 - 100, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR717
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Combinat prinLLG 185 + LLG 740
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPLLG
Descrierea produselorVizoare nivel lichid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EchipamentSNV-ST
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVizoare
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionLLG 995 S LIQUID LEVEL GLASS
Nr. dosar SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Presiune maximă de lucru [bar]25.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Sigth glass length [mm]995 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip produsLLG 995 S
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă26.34 Kilogram
Volume88.526 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428200219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm