Vizor, LLG 740
2512+052
Tip produs: LLG 740, Echipament: Nipluri de sudură, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -10 - 100, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
2512+052
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R717 |
| Altă documentație RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Combinat prin | 1 spate şi 2 faţă |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | LLG |
| Descrierea produselor | Vizoare nivel lichid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Echipament | Nipluri de sudură |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vizoare |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | LLG 740 LIQUID LEVEL GLASS |
| Nr. dosar SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 25.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tip produs | LLG 740 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 19.522 Kilogram |
| Greutate netă | 18.2 Kilogram |
| Volume | 44.286 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |