Danfoss logo
LLG 590 - 2512+051

Vizor, LLG 590

2512+051

Tip produs: LLG 590, Echipament: Nipluri de sudură, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -10 - 100, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Combinat prinLLG 185 + LLG 335
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPLLG
Descrierea produselorVizoare nivel lichid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EchipamentNipluri de sudură
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide1
Grupă de produseVizoare
InspectionTextNachfolger: 2512+05100
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionLLG 590 LIQUID LEVEL GLASS
Nr. dosar SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Presiune maximă de lucru [bar]25.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Sigth glass length [mm]590 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip produsLLG 590

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.921 Kilogram
Greutate netă16.91 Kilogram
Volume36.378 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428200301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm