Danfoss logo
LLG 335 - 2512+050

Vizor, LLG 335

2512+050

Tip produs: LLG 335, Echipament: Nipluri de sudură, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -10 - 100, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR717
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsVizor
Denumire produs dosar SCIPLLG
Descrierea produselorVizoare nivel lichid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EchipamentNipluri de sudură
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVizoare
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionLLG 335 LIQUID LEVEL GLASS
Nr. dosar SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Presiune maximă de lucru [bar]25.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Sigth glass length [mm]335 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip produsLLG 335
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.956 Kilogram
Greutate netă9.76 Kilogram
Volume25.937 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428200318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm