Vizor, LLG 185
027X0179
Descrierea produselor: Vizoare nivel lichid, Piese incluse: Niplu sudură extins
027X0179
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Vizor |
| Denumire produs dosar SCIP | LLG |
| Descrierea produselor | Vizoare nivel lichid |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | LIQ.LEVEL INDIC.LLG 185 |
| Nr. dosar SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Piese incluse | Niplu sudură extins |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | LLG 185 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.48 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.777 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428491525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |