Vizor, LLE
1100-RN
Materialul carcasei: Oţel, Lungime inserție [in]: 2
1100-RN
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Vizor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Lens | Reflex |
| Lungime inserție [in] | 2.000 in |
| Material Description | Level Eye 2" Long square end Hou |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Saddle milled |
| Tip produs | LLE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.7 Kilogram |
| Greutate netă | 0.7 Kilogram |
| Volume | 0.275 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428336680 |
| Proposition 65 | No significant risk |