Senzor de detectare a gazelor, DGS
080Z2839
Tip senzor 1: Semiconductor, Interval de refrig. [ppm] senzor 1: 0 - 2000
080Z2839
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agenți frigorifici | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [A] | 0.25 A |
| Denumire produs | Senzor de detectare a gazelor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Echipament | Sonerie şi lumină |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Senzori |
| Întârziere răspuns [s] | 0 s |
| Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max] | 2000 ppm |
| Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min] | 0 ppm |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 140 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -31 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -35 °C |
| Limite de alarmă ridicate [ppm] senzor 1 | 500 ppm |
| Limite de alarmă scăzută [ppm] senzor 1 | 500 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz |
| Piese incluse | Presetupe cabluCert. de calibrare |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 27 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 21 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 29.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 19.00 V |
| Tip produs | DGS |
| Tip senzor 1 | Semiconductor |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Min] | 15 % RH |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.374 Kilogram |
| Greutate netă | 0.26 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.23 Litru |
| EAN/UPC | 5715162983201 |