Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Senzor de detectare a gazelor, DGS

080Z2836

Tip senzor 1: Pellistor, Interval de refrig. [ppm] senzor 1: 0 - 5000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR290
AprobareCEETL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [A]0.25 A
Denumire produsSenzor de detectare a gazelor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseSenzori
Întârziere răspuns [s]0 s
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max]5000 ppm
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min]0 ppm
Interval de temperatură [°F] [Max]140 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-22 °F
Interval temperatură [°C] [Max]60 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-30 °C
Limite de alarmă ridicate [ppm] senzor 1800 ppm
Limite de alarmă scăzută [ppm] senzor 1800 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane
Piese inclusePresetupe cabluCert. de calibrare
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]27 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]21 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]29.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]19.00 V
Tip produsDGS
Tip senzor 1Pellistor
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]90 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]15 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută380 Gram
Greutate netă263 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.276 Litru
EAN/UPC5715162982891