Danfoss logo
080Z2832

Senzor de detectare a gazelor, DGS

080Z2832

Tip senzor 1: Infraroşu, Interval de refrig. [ppm] senzor 1: 0 - 20000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agenți frigorificiR744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [A]0.25 A
Denumire produsSenzor de detectare a gazelor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseSenzori
Întârziere răspuns [s]0 s
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max]20000 ppm
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min]0 ppm
Interval de temperatură [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-31 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]50 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-35 °C
Limite de alarmă ridicate [ppm] senzor 15000 ppm
Limite de alarmă scăzută [ppm] senzor 15000 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Piese inclusePresetupe cabluCert. de calibrare
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]27 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]21 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]29.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]19.00 V
Tip produsDGS
Tip senzor 1Infraroşu
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]90 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]15 % RH
Versiune detectare gazR744

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută940 Gram
Greutate netă905 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.825 Litru
EAN/UPC5715162982815