Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Set service, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Consum curent [mA]45 mA
Denumire produsSet service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EchipamentIncl. buton
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSensors spare parts
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]55 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionStrobe and Horn
Product lineElectronic Controllers and Services
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]24.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]12.00 V
Tip produsDGS
Versiune detectare gazStrobe & Horn

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută310 Gram
Greutate netă275 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.321 Litru
EAN/UPC5715162849484