Set service, DGS
080Z2814
Gas detecting sensor version: Spare sensor CO2 - 5m
080Z2814
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agenți frigorifici | R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Set service |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Echipament | Precalibrat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Sensors spare parts |
| Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max] | 20000 ppm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min] | 0 ppm |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -31 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -35 °C |
| Material Description | Spare sensor CO2 - 5m |
| Piese incluse | Certificat de calibrare |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | DGS |
| Tip senzor 1 | Infraroşu |
| Versiune detectare gaz | Spare sensor CO2 - 5m |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 311 Gram |
| Greutate netă | 168 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.598 Litru |
| EAN/UPC | 5702428557184 |