Senzor de detectare a gazelor, DGS
080Z2812
Tip senzor 1: Pellistor, Interval de refrig. [ppm] senzor 1: 0 - 5000
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: DGS
Înlocuire recomandată: 080Z2842
080Z2812
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R290 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [A] | 0.25 A |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Senzor de detectare a gazelor |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Echipament | Sonerie şi lumină |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Senzori |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Întârziere răspuns [s] | 0 s |
| Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max] | 5000 ppm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min] | 0 ppm |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -22 °F |
| Limite de alarmă ridicate [ppm] senzor 1 | 800 ppm |
| Limite de alarmă scăzută [ppm] senzor 1 | 800 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz |
| Piese incluse | Presetupe cabluCert. de calibrare |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 27 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 21 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 29.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 19.00 V |
| Tip produs | DGS |
| Tip senzor 1 | Pellistor |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Max] | 90 % RH |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Min] | 15 % RH |
| Width (EF000008) | 125 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.36 Kilogram |
| Greutate netă | 0.25 Kilogram |
| Volume | 1.276 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |