Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Senzor de detectare a gazelor, DGS

080Z2806

Tip senzor 1: Pellistor, Interval de refrig. [ppm] senzor 1: 0 - 5000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agenți frigorificiR290
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [A]0.25 A
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsSenzor de detectare a gazelor
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseSenzori
Întârziere răspuns [s]0 s
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max]5000 ppm
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min]0 ppm
Interval de temperatură [°F] [Max]140 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-22 °F
Interval temperatură [°C] [Max]60 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-30 °C
Limite de alarmă ridicate [ppm] senzor 1800 ppm
Limite de alarmă scăzută [ppm] senzor 1800 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane
Piese inclusePresetupe cabluCert. de calibrare
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]27 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]21 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]29.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]19.00 V
Tip produsDGS
Tip senzor 1Pellistor
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]90 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]15 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.341 Kilogram
Greutate netă0.253 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.276 Litru
EAN/UPC5702428557078