Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- alimentarePin 4
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 3
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj28 pc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Con. electrică tată/mamăMale
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conexiune presiune HEX [mm]17.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsPressure transmitter
Denumire produs dosar SCIPDST P300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălareNo
Dimensiune conexiune electrică4 pin
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Grupă de produseSensors
Interval de presiune [bar] [Max]159.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]2305.50 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Nivel ridicat tăiere99.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nivel semnal defecțiune2.00
Note conexiune presiuneFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Nr. dosar SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 %
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 %
Presiune max. suprasarcină [bar]960.0 bar
Presiune tată/mamăFemale
Product lineSensing Solutions
Produs identic076G1037
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 %
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 %
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecăNo
Standard conexiune presiuneISO 8434-1
Standard de aprobareE31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P310

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.112 Kilogram
Greutate netă0.106 Kilogram
Volume0.251 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm