Danfoss logo
 P310_076G1021_RoundPacard_UNF_ PN

Traductor presiune, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: DST P310-9736-C2BD07-3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 3
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieDST P310-9736-C2BD07-3
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPDST P300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]159.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]2306.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P310-9736-C2BD07-3
Nivel ridicat tăiere99.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nivel semnal defecțiune2.00
Nr. dosar SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]960.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneASME B1.1
Standard de aprobareE227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P310

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.131 Kilogram
Greutate netă0.115 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424608736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm