Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Traductor presiune, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Cod specificație: DST P310-N636-A0AB06-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 3
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieDST P310-N636-A0AB06-0
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPDST P300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune3/8
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]59.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]855.50 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]120 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]248 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Nivel ridicat tăiere99.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nivel semnal defecțiune2.00
Nr. dosar SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]354.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneEN 837
Standard de aprobareE227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsDST P310

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.153 Kilogram
Greutate netă0.135 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm