Traductor presiune, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 3 |
| + alimentare | Pin 1 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Conexiune electrică | M12 x 1 |
| Conexiune electrică standard | IEC 60947-5-2(1997) |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare conector electric | black |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 580.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Material carcasă | 304L |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Material piesă udată | 304L/316L |
| Nivel ridicat tăiere | 20.50 |
| Nivel scăzut tăiere | 3.80 |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 160.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 2320 psi |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 075G1337 |
| Referință unitate presiune | Sealed gauge |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Standard conexiune presiune | Manșon SAE J513 45° |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| TEB în CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 28.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 8.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 2 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | DST P110 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.071 Kilogram |
| Greutate netă | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |