Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Traductor presiune, DST P110, 1 bar - 18.27 bar, 14.5 psi - 265 psi

075G4249

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: DST P110-AY26-C2BF08-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Clasa carcaseiIP69K
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P110-AY26-C2BF08-0
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricblack
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]18.27 bar
Interval de presiune [bar] [Min]1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]265.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]14.50 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Max]135 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 14.5 - 265 psi Abs
Material piesă udată304L 316L
Nivel ridicat tăiere99.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nivel semnal defecțiune2.00
Presiune max. suprasarcină [bar]70.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]1015 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic075G1315
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneAbsolute
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneManșon SAE J513 45°
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P110

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.069 Kilogram
Greutate netă0.062 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255044086
Proposition 65No significant risk