Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Traductor presiune, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4220

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: G, Cod specificație: DST P110-2016-C2GB04-1 I/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Clasa carcaseiIP69K
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P110-2016-C2GB04-1 I/60
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricblack
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4-A
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]10.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]145.00 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P110-2016-C2GB04-1 I/60
Material piesă udată304L/316L
Nivel ridicat tăiere92.00
Nivel scăzut tăiere8.00
Presiune max. suprasarcină [bar]40.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]580 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic075G1276
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneISO 1179-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsDST P110

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.058 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162906057
Proposition 65No significant risk